TAC5411Q15B5EVM-K 是一款原型评估模块,限量出售。
TAC5411Q15B5EVM-K
TAC5411-Q1 评估模块
TAC5411Q15B5EVM-K
概述
TAC5411-Q1 评估模块 (EVM) 支持用户测试 TAC5411-Q1 的功能,后者是一款单声道编解码器,适用于汽车紧急呼叫、汽车音响主机和远程信息处理控制单元应用。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- TAC5411-Q1 单声道编解码器完整评估套件
- 单声道编解码器:120dB DAC 和 108dB ADC 动态范围
- 提供的板载麦克风用于录音测试
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
- 模拟音频输入的板载诊断场景
- AC-MB、音频转换器主板
音频编解码器
立即订购并开发
评估板
TAC5411Q15B5EVM-K — TAC5411-Q1 evaluation module
TAC5411Q15B5EVM-K — TAC5411-Q1 evaluation module
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-19 |
证书 | TAC5411Q15B5EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-28 |