TAC5242EVM-K
TAC5242 评估模块
TAC5242EVM-K
概述
TAC5242EVM-K 评估模块 (EVM) 支持您测试 TAC5242 的功能,TAC5242 是一款硬件控制双通道高性能立体声编解码器,适用于陆地移动无线电、IP 电话或专业音频应用。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- TAC5242 双通道硬件控制立体声编解码器完整评估套件
- 具有 119dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的高性能立体声编解码器
- 提供的板载麦克风用于录音测试
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
- AC-MB
- 音频转换器主板
音频编解码器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TAx5x42EVM-K 硬件控制评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-12-15 |
| 证书 | TAC5242EVM-K EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-4-18 |