TAA5412Q15B5EVM-K 是一款原型评估模块,限量出售。
TAA5412Q15B5EVM-K
适用于 TAA5412WQRTVRQ1 的 TAA5412-Q1 评估模块
TAA5412Q15B5EVM-K
概述
TAA5412-Q1 评估模块 (EVM) 支持用户测试 TAA5412WQRTVRQ1 的功能,后者是一款双通道高性能立体声 ADC,适用于汽车紧急呼叫、汽车音响主机和远程信息处理控制单元应用。该 EVM 与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- TAA5412-Q1 双通道立体声 ADC 完整评估套件
- 高性能立体声 ADC:108dB ADC 动态范围
- 提供的板载麦克风用于录音测试
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
- 模拟音频输入的板载诊断场景
- AC-MB、音频转换器主板
音频 ADC
立即订购并开发
评估板
TAA5412Q15B5EVM-K — TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412WQRTVRQ1
TAA5412Q15B5EVM-K — TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412WQRTVRQ1
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TAx5x1xQ15B5EVM-K 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-19 |
| 证书 | TAA5412Q15B5EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-28 |