TAA5412Q14B4EVM-K 是一款原型评估模块,限量出售。
TAA5412Q14B4EVM-K
适用于 TAA5412QRGERQ1 的 TAA5412-Q1 评估模块
TAA5412Q14B4EVM-K
概述
TAA5412-Q1 评估模块 (EVM) 支持用户测试 TAA5412QRGERQ1 的功能,后者是一款立体声音频 ADC,适用于汽车紧急呼叫、汽车音响主机和远程信息处理控制单元应用。该评估模块与 AC-MB(一种柔性主板)搭配使用,后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- TAA5412-Q1 立体声音频 ADC 完整评估套件
- 低功耗立体声 ADC:110dB 动态范围
- 提供的板载麦克风用于录音测试
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
- AC-MB、音频转换器主板
音频 ADC
立即订购并开发
评估板
TAA5412Q14B4EVM-K — TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412QRGERQ1
TAA5412Q14B4EVM-K — TAA5412-Q1 evaluation module for TAA5412QRGERQ1
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TAx5x1x-Q1 系列评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-9 |
证书 | TAA5412Q14B4EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-28 |