SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM
用于在不同放大器和比较器封装之间进行转换的评估模块
SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM
概述
SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM 让工程师无需旋转现有电路板,即可测试尺寸更小的新放大器和比较器封装。此评估模块 (EVM) 可将最常用的小型封装转换为常见的较大封装,例如 8 引脚、14 引脚和 16 引脚的 SOIC、TSSOP 和 VSSOP 封装。这让工程师能够验证器件是否能够实现其设计目标,然后再决定是否需要调整印刷电路板 (PCB) 布局,从而帮助工程师节省时间和精力。设计评估完成后,工程师可以使用此 EVM 作为参考,以实现支持更大和更小封装的双封装布局,也可以通过优化更小封装的布局来减小 PCB 尺寸。SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM 具有四种不同的版本:
D-SOIC-ADAPTER-EVM 可将以下封装转换为 SOIC-14 或 SOIC-16 封装:WQFN-16 (RTE)、X2QFN-10 (RUG)、SOT-23-14 (DYY)、X2QFN-14 (RUC)、WQFN-16 (RUM)、WSON-8 (DSG) 和 SOT-23-8 (DCN/DDF)。
QUAD-TSSOP-ADAPTER 可将以下封装转换为 TSSOP-14 或 TSSOP-16 封装:WQFN-16 (RTE)、X2QFN-10 (RUG)、SOT-23-14 (DYY)、X2QFN-14 (RUC)、WQFN-16 (RUM) 和 WSON-8 (DSG)。
SOIC-ADAPTER-EVM 可将以下封装转换为 SOIC-8 封装:SOT-23-8 (DCN/DDF)、X2QFN-10 (RUG)、WSON-8 (DRG/DSG)、SOT-23-5/6 (DBV)、SC70-5/6 (DCK)、X2SON-5 (DPW)、SOT-5X3-5/6 (DRL) 和 WSON-6 (DSE)。
TSSOP-VSSOP-ADAPTE 可将以下封装转换为 TSSOP-8 或 VSSOP-8 封装:SOT-23-8 (DCN/DDF)、X2QFN-10 (RUG)、WSON-8 (DSG)、SC70-5/6 (DCK)、X2SON-5 (DPW)、SOT-5X3-5/6 (DRL) 和 WSON-6 (DSE)。
特性
- 有四种不同的电路板可供选择
- 在针对较小封装调整布局之前,先根据需要使用现有 PCB 来验证电路是否能正常工作
- 参考该 EVM 以实现双封装,从而提高多源能力
- PCB 经过优化,旨在减少寄生效应
比较器
立即订购并开发
D-SOIC-ADAPTER-EVM — 用于在不同放大器和比较器封装之间进行转换的评估模块
D-SOIC-ADAPTER-EVM — 用于在不同放大器和比较器封装之间进行转换的评估模块
QUAD-TSSOP-ADAPTER — 用于在不同放大器和比较器封装之间进行转换的评估模块
QUAD-TSSOP-ADAPTER — 用于在不同放大器和比较器封装之间进行转换的评估模块
SOIC-ADAPTER-EVM — 用于在不同放大器和比较器封装之间进行转换的评估模块
SOIC-ADAPTER-EVM — 用于在不同放大器和比较器封装之间进行转换的评估模块
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | QUAD-TSSOP-ADAPTER-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-8-31 | ||
| * | EVM 用户指南 | TSSOP-VSSOP-ADAPTER-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-8-26 | ||
| * | EVM 用户指南 | QUAD-SOIC-ADAPTER-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-9-2 | ||
| * | EVM 用户指南 | SOIC-ADAPTER-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-8-25 | ||
| 证书 | QUAD-SOIC-ADAPTER-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-8 | ||||
| 证书 | QUAD-TSSOP-ADAPTER EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-2 | ||||
| 证书 | TSSOP-VSSOP-ADAPTER-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-9-2 | ||||
| 证书 | SOIC-ADAPTER-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-8-30 |