SPRC223

C672x 芯片支持库 (CSL)

SPRC223

下载

概述

芯片支持库 (CSL) 提供了一个应用程序编程接口 (API),用于配置和控制 DSP 片上外设,以实现易用性以及硬件抽象。通过提供标准化和可移植性,可缩短开发时间。特性部分列出的功能专为 C672x 器件而设计。
特性
该版本以三组 zip 文件的形式提供。
  1. 产品 zip 文件 csl_C672x_v3_00_08_04.zip 包含以下文件:
    • CSL 头文件
    • CSL 库
    • CSL 示例项目和源文件
    • CSL 参考指南
  2. 中断控制器 (INTC) zip 文件 csl_C672x_intc_v3_00_08_04.zip 包含以下文件:
    • INTC 头文件
    • INTC 库
    • INTC 示例项目和源文件
  3. 源 zip 文件 csl_C672x_src_v3_00_08_04.zip 包含以下文件:
    • CSL 头文件
    • CSL 源文件
    • Makefile 和批处理文件
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

SPRC223 Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA
下载选项

SPRC223 Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2008-6-25
产品
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprc223 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprc223/sprc223.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRC223. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Migrating from CSL 2.x to CSL 3.x 2006-1-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持