SN74AXC8T245EVM
适用于方向控制型双向转换器件的 SN74AXC8T245 评估模块
SN74AXC8T245EVM
概述
该 EVM 旨在支持 8 通道方向控制型转换器件 SN74AXC8T245。此外,还提供填充 1、2、4 通道 LVC 和 AVC 方向控制型转换器件的选项。它还能在相同的通道数量下支持总线保持和 Q1 器件。AXC 器件是 0.65V 至 3.6V 的低电压转换器件,具有 12mA 的驱动强度。AVC 是具有 12mA 较低驱动强度的低电压转换器件。LVC 是 1.65V 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
特性
- 有高速 SMB 连接器可用
- 每个接头引脚均配有接地端口,支持高速测量
- DIR 和 OE 引脚具有 10KΩ 内置下拉电阻
- 针对高速连接优化了布局
- 器件支持 2 个 DIR 引脚,每个引脚控制一个 4 通道组
电压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | SN74AXC8T245 Evaluation Module | 2017-8-2 | |||
| 证书 | SN74AXC8T245EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |