SN74AXC4T774EVM
支持 SPI、JTAG 和 UART 接口的方向控制双向转换器件 EVM
SN74AXC4T774EVM
概述
此 EVM 设计用于支持采用 RSV 和 PW 封装的 SN74AXC4T774。它还向后兼容采用这些封装的现有 SN74AVC4T774 器件。AXC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V,并具有 12mA 的驱动强度。
特性
- 有高速 SMB 连接器可用
- 每个接头引脚均配有接地端口,支持高速测量
- OE 引脚具有 10KΩ 电阻器上拉或下拉选项
- 针对高速连接优化了布局
- EVM 具有 SPI、JTAG 接口,支持 A[1:3] 至 B[1:3] 和 B4 至 A4 信号方向
电压转换器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | SPI,JTAG Interface low voltage translation using SN74AXC4T774EVM | PDF | HTML | 2018-10-29 | ||
证书 | SN74AXC4T774EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-29 |