SN74AVC2T244EVM

SN74AVC2T244 评估模块

SN74AVC2T244EVM

立即订购

概述

SN74AVC2T244 是一款 2 位电压电平转换器。该转换器为具有 OE 的单向电压转换器。当输出使能端 (OE) 输入很高时,所有输出均处于高阻抗状态。A 端口专用于跟踪 VCCA。VCCA 接受来自 0.9V 至 3.6V 的所有电源电压。B 端口专用于跟踪 VCCB。VCCB 接受来自 0.9V 至 3.6V 的所有电源电压。这样就可以实现1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间的低电压双向转换。

SN74AVC2T244 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。接头用相应的引脚名标记。

特性
  • 2 位单向电压电平转换器
  • 适用于原型设计和评估的输出板样式 EVM
电压转换器
SN74AVC2T244 双位双电源总线收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN74AVC2T244EVM SN74AVC2T244 Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SN74AVC2T244EVM 2011-9-19
证书 SN74AVC2T244EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持