SN65LVDS4EVM
SN65LVDS4 评估模块
SN65LVDS4EVM
概述
SN65LVDS4 评估模块
特性
- SN65LVDS4EVM 主板特性
- 信令速率高达 500 Mbps 的差动线路接收器
- 使用 1.8V 或 2.5V 内核电源运行
- 可提供基于外部 VDD 引脚的输出电压电平
- 可让系统设计师在输入时通过 SMA 连接器、在输出时通过 SMA 或高阻抗探针连接 50Ω 同轴电缆。
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | SN65LVDS4 Evaluation Module | 2011-7-15 | |||
证书 | SN65LVDS4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |