SN65HVS885EVM
SN65HVS885EVM 评估模块
SN65HVS885EVM
概述
SN65HVS885EVM 评估模块 (EVM) 支持对 SN65HVS885 数字输入串行器的快速参数评估。它专门用于与 SN65HVS885 数据表 (SLAS638) 配合使用。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。
特性
- 8 个输入通道
- 高输入电压 - 高达 34V
- 可选反跳滤波器 - 0ms 至 3ms
- 灵活的输入电流限制 - 0.2mA 至 5.2mA
- 具有 15kV HBM ESD 保护的字段引脚
- 用于外部状态 LED 的输出驱动器
- 级联的 8 个输入通道
- 与 SPI 兼容的接口
- 单个 5V 电源
- 过温指示器
多开关检测接口 (MSDI) IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | SN65HVS885EVM User's Guide | 2009-1-13 | |||
证书 | SN65HVS885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | SN65HVS885 34-V Digital-Input Serializer for 5-V Systems 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2015-10-19 |