SN65DSI85Q1-EVM
双通道 MIPI® DSI 转双链路 FlatLink™ LVDS 桥接器评估模块
SN65DSI85Q1-EVM
概述
SN65DSI85Q1EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85Q1 而打造的 PCB。 此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。 这些连接器适用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 信号源和 LVDS 面板连接至 EVM。
特性
- 即插即用设计
- 两个 DSI 视频信号输入选项(QSH 型连接器和 FX 型连接器)
- 两个 LVDS 输出信号的输出端口选项(QSH 型连接器和 I-PEX 型连接器)
- 支持 I2C 接口,可对内部寄存器进行配置
- 使用 TI 背光驱动器器件 TPS61181A 的 LED 背光驱动器电路
- 可通过开关进行配置
- SN65DSI85Q1EVM
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide | 2015-11-17 | |||
证书 | SN65DSI85Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | SN65DSI85-Q1 汽车类双通道 MIPIDSI 转双链路 LVDS 桥接器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018-7-20 |