SN55LVCP22EVM-CVAL

SN55LVCP22-SP 评估模块

SN55LVCP22EVM-CVAL

立即订购

概述

SN55LVCP22(LVDS 输出)是一种高速 2x2 交叉点交换机。此交叉点提供的四种不同功能如下所示。通过引脚 SEL0 和 SEL1 来选择功能。控制引脚 EN0 和 EN1 可以启用或禁用输出。接收器的输入共模电压范围很宽,能够接受 LVDS、LVPECL 和 CML 信号速率(请参阅图 1)。此 EVM 上的信号路径包括 8 个供高速数据传输的边缘安装 SMA 连接器 (J8-J16)、2 个用于有源开关逻辑控制的跳线、2 个用于启用和禁用输出的跳线(J6 和 J7)以及三个用于电源和接地连接的香蕉插孔(J3、J4、J5)。请注意,GND 绑定到 VCC01,以便为 50 &#937 负载使用正确的共模终端。

注意:此 EVM 包含 Pb,这是太空级集成电路的一种必要组件。

特性
  • 针对 DS90CP22 2x2 低压差分信号 (LVDS) 交叉点交换机的高速 (>1000Mbps) 升级
  • 低抖动完全差分数据路径
  • 50 ps(典型值)的峰值到峰值抖动,此时伪随机二进制序列 (PRBS)=223-1 样式
  • 总功率耗散少于 200mW(典型值),300mW(最大值)
  • 输出(通道到通道)偏斜为 80ps(典型值)
  • 可配置为 2:1 复用,1:2 去复用,集线器或者 1:2 信号分配器
  • 输入可接受 LVDS,低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),电路模式逻辑 (CML) 信号
  • 1.7ns(典型值)的快速交换时间
  • 0.65ns(典型值)的快速传播延迟
  • 采用 16 引脚陶瓷扁平 (CFP) 封装
  • 与 TIA/EIA-644-A LVDS 互操作
  • 标准军用温度范围:–55°C 至 125°C
    应用范围
  • 基站
  • 分插复用器
  • 针对串行背板的保护开关
  • 网络交换机/路由器 光网络线路卡/交换机
  • 时钟分配
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
SN55LVCP22 QML Q 类 2×2 1Gbps LVDS 交叉点开关 SN55LVCP22-SP 2x2 交叉点开关:LVDS 输出 SN55LVCP22A-SP 具有 RHA 的 QML V 类 2×2 1Gbps LVDS 交叉点开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN55LVCP22EVM-CVAL SN55LVCP22-SP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SN55LVCP22EVM-CVAL Users Guide 2012-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持