SN55HVD233EVM-CVAL

SN55HVD233-SP 耐辐射 (RHA) 评估模块

SN55HVD233EVM-CVAL

立即订购

概述

SN55HVD233EVM-CVAL 是一种用于 SN55HVD233-SP CAN 耐辐射收发器的评估模块。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

特性
  • 单 3.3V 电源
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 数据速率高达 1Mbps
  • 低 600µA 待机(监听模式)电流
CAN 收发器
SN55HVD233-SP 具有待机模式和环回功能的耐辐射加固保障 (RHA) 3.3V CAN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN55HVD233EVM-CVAL — SN55HVD233-SP 耐辐射 (RHA) 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SN55HVD233EVM-CVAL SN55HVD233-SP 耐辐射 (RHA) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SN55HVD233EVM-CVAL Users Guide 2017-8-30
辐射与可靠性报告 SN55HVD233-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2018-2-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持