SM72295EVM

SM72295 具有集成电流感测放大器的全桥栅极驱动器评估模块

SM72295EVM

立即订购

概述

SM72295EVM 提供高度集成的栅极驱动器解决方案,适合多种工业应用,例如 800VA 至 3kVA 纯正弦波逆变器、交错降压或升压 SMPS、四开关降压升压 SMPS 等。该设计具有独特的高峰值电流驱动能力,同时集成了具有外部可编程增益和滤波的两个跨导放大器,是工业应用的完美选择。

特性
  • SM72295:带有 3A 峰值电流驱动功能的全桥 MOSFET 驱动器
  • 集成的超快 100V 自举二极管支持额定值最高 5KVA 的逆变器
  • 两个高侧电流感应放大器带有外部可编程增益和缓冲输出,可用于测量电池充电和放电电流 – 不需要额外的电流感应放大器和缓冲器
  • 可编程过电压保护 – 可用于充电完成检测或在故障状态下实现驱动器关闭功能
  • 可与微控制器直接连接
  • 提供电源正常指示器
半桥驱动器
SM72295 具有集成电流感应放大器的 3A、100V 全桥栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SM72295EVM — SM72295 具有集成电流感测放大器的全桥栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SM72295EVM SM72295 具有集成电流感测放大器的全桥栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SNVC222.ZIP (2405 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 SM72295EVM User’s Guide 2015-5-5
证书 SM72295EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持