SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

下载

概述

SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack 插件是一个配套软件包,支持在任意标准 SimpleLink 微控制器 (MCU) 上使用 TI 的 IEEE 802.11.15.4 栈。该插件支持将 SimpleLink 低于 1GHz 的 CC1310 无线 MCU 用作网络处理器。此软件包可与 SimpleLink MSP432™ 软件开发套件 (SDK) 或 SimpleLink Wi-Fi® CC3220 SDK 配合使用,以提供 TI 15.4 Stack 的便携式实施方案。由于能够向嵌入式系统无缝模块化地添加 TI 15.4 栈功能,因此开发人员能够将他们的嵌入式器件变成各种物联网基础设施的网关。

特性
  • 通过 POSIX 兼容性支持 TI-RTOS 和 FreeRTOS 内核
  • 可在 SimpleLink MCU SDK 之间移植代码
  • 独立于平台的网络处理器接口 (NPI)
  • 完全支持 API_MAC 层
  • 支持跳频、信标和非信标模式

  • 嵌入式软件库
  • 示例演示程序
  • 软件 API 指南
  • 软件用户指南

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN 适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的 TI 15.4 Stack 插件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Arm Cortex-M4 MCU
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1310 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU CC1350 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
硬件开发
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ 双频带无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
浏览 下载选项

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR ULP(超低功耗)顾问
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK SimpleLink™™ Sub-1GHz CC13x0 软件开发套件 SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)

硬件开发

调试探针
TMDSEMU110-U XDS110 JTAG 调试探针 TMDSEMU200-U XDS200 USB 调试探针
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF Wi-Fi® SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1350 CC1350 SimpleLink™ 双频带无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频