SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

下载

概述

适用于 SimpleLink™ MCU SDK 的传感器和传动器插件可为各种相关元件(包括光学、温度和湿度传感器)提供支持,允许客户在他们基于 SimpleLink MCU 的设计中轻松添加新功能。针对每个受支持的元件提供 API 用户指南以及基于控制台的示例。

当前版本支持的模块包括:

  • 德州仪器 (TI) OPT3001 光学传感器
  • Bosch BME280 压力、温度和湿度插件
  • Bosch BMI160 IMU 插件
  • 按钮
  • LED
特性
  • 基于所有 SimpleLink MCU 的 TI 驱动程序构建
  • 完全用 C 语言编写
  • 遵循明确定义的编码准则
  • 可以使用多个工具链进行构建
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

插件

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN Sensor and Actuator Plug-in for SimpleLink™ MCU SDKs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC3220MODA 具有天线的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 CC3220R 具有 6 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220S 具有安全启动和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)
数字温度传感器
TMP116 具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器
湿度传感器
HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
精密 ADC
ADS7142-Q1 具有可编程阈值和主机唤醒功能的汽车类 2 通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC
线性霍尔效应传感器
DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器
超声波传感器 AFE
PGA460 超声波信号处理器和传感器驱动器
硬件开发
开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP432E401Y MSP432E401Y 以太网 SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-ADS7142-Q1 ADS7142-Q1 双通道 12 位 140kSPS I2C 兼容型 ADC BoosterPack™ 插件模块 BOOSTXL-BASSENSORS 实现楼宇自动化的 Sensors BoosterPack 插件模块 BOOSTXL-PGA460 带有传感器的 PGA460-Q1 超声波传感器信号调节评估模块 LAUNCHXL-CC1310 CC1310 Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
下载选项

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU
评估板
LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC2640R2-SDK SimpleLink™ CC2640R2 SDK - 低功耗 Bluetooth® SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持