SG-3P-MSPM0LMINS_DEVKIT

基于 MSPM0L1106TRHBR 的 MSPM0L 超小系统开发套件

SG-3P-MSPM0LMINS_DEVKIT

立即订购

概述

SG-MSPM0L-MinS-DevKit-V1.0 是一款基于 TI MSPM0L1106TRHBR 芯片设计的开发板,该芯片搭载 32MHZ Arm® Cortex-M0 + MCU,具有 64KB 闪存存储器、4KB SRAM 和 12 位 ADC。开发板通过 TYPE-C 接口供电,并将芯片的所有外设引出,从而可以直接验证芯片的功能或插入电路板直接使用。主要用于消费类电子、充电管理、安防、抄表、通信模块等行业。

特性
  • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32MHz
  • 工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • 高达 64KB 闪存存储器,4KB SRAM
  • 高性能模拟外设
  • Type-C 电源端口
  • 引出所有外设接口,并且可以直接连接到试验电路板
  • 具有多达 28 个 GPIO 的灵活 I/O
  • 尺寸:40mm x 62mm x 11.3mm
  • 包括参考设计和代码示例,便于您快速入门
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0L1106 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

SG_MSPM0LMinS_DevKit — MSPM0L1106 超小系统开发板

支持的产品和硬件

SG_MSPM0LMinS_DevKit MSPM0L1106 超小系统开发板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。