SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00

DLPC7540EVM Semtech dual-SDVoE(TM) 和 HDMI 输入模块

SEMTC-3P-EBK-SDVOE-DLP00

立即订购

概述

Design your next TI DLP® Product to take advantage of the vast Software Defined Video over Ethernet, SDVoE™, ecosystem, enabled by Semtech’s BlueRiver® technology. Semtech’s EBK-SDVoE-DLP00 is a swap in replacement to the HDMI-only Vx1 interface front-end system included with the standard DLPC7540EVM kit. The combination of the EBK-SDVOE-DLP00 and the DLPC7540EVM with either the DLP471TEEVM or DLP650TEEVM can display SPLASH, test patterns or video from SDVoE or HDMI sources on the DMD. SDVoE is the technology of choice for uncompressed quality and zero-frame latency AV over IP. Based on Semtech’s BlueRiver AVP1000 ASIC, the EBK-SDVoE-DLP00 enables DLP projectors to connect directly into an AV over IP network and interoperate with the existing ecosystem of SDVoE-enabled products and solutions. Thanks to the scalability of SDVoE, 4K DLP projectors equipped with the SDVoE front-end can easily be integrated into existing SDVoE installations and rely on software applications built around the SDVoE API.

DLP 控制器和驱动器
DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

EBK-SDVOE-DLP00 — SEMTECH - 增材制造

支持的产品和硬件

EBK-SDVOE-DLP00 SEMTECH - 增材制造

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Semtech Corporation。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。