TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 RANsemi.
RNSEM-3P-RNS805
概述
RANsemi RNS805RDB 是一款灵活的 4G/5G 无线电单元 (RU) 板,用于演示 RNS805 SoC。该 SoC 是一款适用于小型蜂窝解决方案的 O-RAN 联盟 Cat A O-RU。它包括板载 TI AFE7769D 射频收发器和 n78 RFFE(射频前端)。RNS805RDB 支持 O-RAN 联盟指定的 Cat A Split 7.2 无线电单元 (O-RU),并可与 RANsemi O-RU 和 M-plane 软件结合使用。RNS805RDB 也符合相关的 5GNR 和 LTE 3GPP 要求。RANsemi 网站上提供了完整的电路板文档和设计文件,方便客户进行电路板设计。
特性
- RANsemi RNS805 RU SoC + TI AFE7769D 4T4R2F RFIC
- 针对 n78 而配置 - 集成了 RFFE
- 预加载的 5G NR RU 和可通过评估许可证获取的 M 层软件
- 支持 Split 7.2 (O-RU-Cat A) 和 Split 8 (RU) 架构配置
- 集成式 PTP/1588 网络同步
- 可通过 PoE 启动和运行
照片提供方为 RANsemi
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。