TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.。
RFSTAR-3P-WIFI-MODULES
概述
十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-WM-3220B1 是基于 TI SimpleLink CC3220SF 无线 SoC 的 2.4GHz Wi-Fi 模块。该模块集成了一个片内用户专用 1MB 可执行闪存,以及除 256KB RAM 之外的 4MB 附加闪存。借助包括 Arm® Cortex®-M4 MCU 和网络处理器 MCU 在内的两个处理器,您可以轻松开始物联网 (IoT) 设计。
该模块具有优化的低功耗管理能力、增强的网络安全性,支持 AP 模式和基站模式等更多功能,可简化物联网连接,因此广泛用于 HVAC、网关等智能家居应用。
提供了 3 种灵活的可选射频输出方式:芯片天线、IPEX 连接器和半孔接口。RF-WM-3220B1 与 RF-WM-3200B1 之间引脚对引脚兼容。
Wi-Fi 产品
照片提供方为 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.
立即订购并开发
开发套件
RFSTAR-RF-WM-3220B1 — CC3220SF 2.4 GHz Wi-Fi Module
RFSTAR-RF-WM-3220B1 — CC3220SF 2.4 GHz Wi-Fi Module
相关设计资源
软件开发
IDE、配置、编译器或调试器
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。