RFSTAR-3P-CC2652-MODULES
概述
十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2652B1 无线模块基于 CC2652R,RF-BM-2652B2 基于 CC2652R7,RF-BM-2652P2(I) 系列基于 CC2652P,而 RF-BM-2652P4(I) 基于 CC2652P7,那些 SimpleLink 多协议 2.4GHz 无线模块支持 Matter(仅限 CC2652P7)、Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、专有系统,包括 TI 15.4-Stack (2.4GHz)。
RF-BM-2652P4 和 RF-BM-2652P2(PCB 天线)以及 RF-BM-2652P4I 和 RF-BM-2652P2I(IPEX 版本)彼此 P2P 兼容,均具有集成的 +20dBm 高功率放大器和功能强大的 48MHz ARM® Cortex®-M4F 处理器。RF-BM-2652P4(I) 模块嵌入了 256kB ROM 和 704kB 闪存的丰富内存,使这些模块能够用作 Matter 器件。为了满足更加多样化的开发需求,RF-BM-2652B1 和 RF-BM-2652B2 提供 31 个 GPIO,而 RF-BM-2652Px(I) 系列无线模块提供 23 个 GPIO。
所有模块通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序支持并发多协议,以满足特定需求。DMM 驱动程序支持多个无线协议栈(例如 BLE、ZigBee、Thread 协议等)共存和并发运行。IPEX 连接器和 ANT 射频引脚分配可满足不同天线输出要求。丰富的资源可用作电网基础设施、楼宇自动化、零售自动化、智能家居网关、个人电子产品和医疗设备等领域 I2C、SPI 和 UART 外设应用的 MCU 模块。
所有模块都带有开发板,便于快速入门。
低功耗 2.4GHz 产品
立即订购并开发
RFSTAR-RF-BM-2652B1 — CC2652R ZigBee Thread BLE 多协议 2.4GHz 无线模块 PCB 天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652B1 — CC2652R ZigBee Thread BLE 多协议 2.4GHz 无线模块 PCB 天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652B2 — CC2652R7 ZigBee Thread BLE 多协议 2.4GHz 无线模块 PCB 天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652B2 — CC2652R7 ZigBee Thread BLE 多协议 2.4GHz 无线模块 PCB 天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652P2 — CC2652P ZigBee Thread BLE 多协议 2.4GHz 无线模块 PCB 天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652P2 — CC2652P ZigBee Thread BLE 多协议 2.4GHz 无线模块 PCB 天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652P2I — CC2652P ZigBee Thread BLE 多协议 2.4GHz 无线模块外部天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652P2I — CC2652P ZigBee Thread BLE 多协议 2.4GHz 无线模块外部天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652P4 — CC2652P7 Matter Thread ZigBee BLE 多协议 2.4GHz 无线模块 PCB 天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652P4 — CC2652P7 Matter Thread ZigBee BLE 多协议 2.4GHz 无线模块 PCB 天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652P4I — CC2652P7 Matter Thread ZigBee BLE 多协议 2.4GHz 无线模块外部天线版本
RFSTAR-RF-BM-2652P4I — CC2652P7 Matter Thread ZigBee BLE 多协议 2.4GHz 无线模块外部天线版本
相关设计资源
软件开发
IDE、配置、编译器或调试器
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。