RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MODULES

基于 CC2642R-Q1 CC2340R5-Q1 的 RF-STAR 汽车 BLE 模块

RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MODULES

立即订购

概述

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2340QB1 是基于符合 AEC-Q100 标准的 CC2340R5-Q1 MCU 的汽车级低功耗 Bluetooth® 5.3 模块。RF-BM-2642QB1I 和 RF-BM-2642QB1 是基于符合 AEC-Q100 标准的 CC2642R-Q1 MCU 的汽车级低功耗 Bluetooth® 5.2 模块。这些器件可在 -40℃ 至 105℃ 的宽温度范围内工作,即使在严苛条件下也能提供高无线电性能。
它们拥有丰富的资源,非常适合汽车门禁等应用中的功率敏感型无线通信,包括无钥匙进入及启动 (PEPS)、遥控无钥匙进入 (RKE)、汽车共享、引导停车、T-Box、TPMS、OBD 等。此外,汽车级模块嵌入了低功耗蓝牙 5.0 协议,可轻松用于上述应用。丰富的功能支持客户缩短开发时间,并缩减最终产品的发布时间和成本。IPEX 版本使客户能够实现更远的覆盖范围。
RF-BM-2642QB1I(IPEX 连接器版本)和 RF-BM-2642QB1(PCB 天线版本)与 RF-STAR 的 CC2642R 和 CC2652R 系列模块 RF-BM-2642B2 和 RF-2652B1 引脚对引脚兼容。
所有 RF-BM-2642QB1x 和 RF-BM-2340QB1 模块都带有开发板,便于快速入门。

汽车类无线连接产品
CC2340R5-Q1 具有 512kB 闪存、符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

RFSTAR-RF-BM-2340QB1 — CC2340R5-Q1 Automotive Bluetooth® Low Energy Module

支持的产品和硬件

RFSTAR-RF-BM-2340QB1 CC2340R5-Q1 Automotive Bluetooth® Low Energy Module

close
版本: null
发布日期:
开发套件

RFSTAR-RF-BM-2642QB1 — CC2642R-Q1 Automotive BLE Module

支持的产品和硬件

RFSTAR-RF-BM-2642QB1 CC2642R-Q1 Automotive BLE Module

close
版本: null
发布日期:
开发套件

RFSTAR-RF-BM-2642QB1I — CC2642R-Q1 Automotive BLE Module External Antenna Version

支持的产品和硬件

RFSTAR-RF-BM-2642QB1I CC2642R-Q1 Automotive BLE Module External Antenna Version

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。