REF54EVM

REF54 具有低噪声和低漂移的低功耗、高精度电压基准评估模块

REF54EVM

立即订购

概述

REF54 评估模块 (EVM) 是一款精密电压基准 EVM,可演示 REF54 系列高精度、低漂移、低电流消耗串联电压基准器件的性能。REF54 系列提供 0.5ppm/°C 的低温漂系数,0.16ppm(峰峰值)的低闪烁噪声(NR 引脚具有 100μF 电容器)和 ±0.02% 的高精度,同时消耗 260μA 电流。

特性
  • 可启用和禁用输出
  • NR 引脚上的电容器可使用 0 欧姆电阻器进行配置,用于优化噪声性能
串联电压基准
REF54 0.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

REF54EVM REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 REF54 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
证书 REF54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-7-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持