PVIZ-3P-MIMSO

适用于单芯片 77GHz 4D/成像雷达的 Provizio MIMSO 软件定义天线参考设计

PVIZ-3P-MIMSO

来源: Provizio Ltd
立即订购

概述

MIMSO® 参考设计结合使用了德州仪器 (TI) AWR2944 毫米波雷达传感器和 Provizio MIMSO 有源天线,通过单芯片提供 20 倍的分辨率性能,因此可以平衡高性能成像雷达在感知和系统成本方面的挑战。

MIMSO 是一种软件定义的有源天线技术,其在天线层上嵌入了高速发送开关,可扩展 AWR2944 雷达传感器芯片的虚拟阵列通道数量。在接收路径上会进行低噪声放大以降低本底噪声,从而提供更大的范围和更密集的 3D 成像点云。

嵌入式 SPTDMA® 多路复用功能支持跨开关臂的时域多路复用与跨本地雷达收发器发送器的多普勒分多址多路复用的综合应用,从而实现虚拟接收通道的高保真多路信号分离。

特性
  • 利用单个雷达收发器 SoC 展示了低于 0.5 度的角分辨率。
  • 将单个收发器 SoC 扩展到 48 个虚拟接收器通道。
  • 检测、分离和跟踪行人、汽车和卡车等物体,包括静态物体和速度高达 ±189 公里/小时 (kmph) 的物体。
汽车毫米波雷达传感器
AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR2243 76GHz 至 81GHz 汽车级二代高性能 MMIC AWR2544 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PVIZ-MIMSO-48 — 具有 AWR2944 和相关参考晶体/QSPI 闪存和 IC 的 MIMSO 有源天线板

支持的产品和硬件

PVIZ-MIMSO-48 具有 AWR2944 和相关参考晶体/QSPI 闪存和 IC 的 MIMSO 有源天线板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Provizio Ltd。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。