PRUCAPE
TI PRU Cape
PRUCAPE
概述
TI PRU Cape 是一块 BeagleBone Black 附加电路板,可让用户了解 TI 强大的可编程实时单元 (PRU) 内核和基本功能。PRU 是一种集成在 Sitara AM335x 和 AM437x 系列器件中的低延迟微控制器子系统。PRU 内核在确定性实时处理方面经过优化,能够直接访问 I/O 并满足超低延迟要求。它包含用于 GPIO、音频和温度传感器的 LED 和按钮。BeagleBone Black 与 PRUCAPE 相结合,作为在 Sitara 平台上开始 PRU 开发的理想 EVM 解决方案。
特性
- 采用单线制接口的温度传感器监控
- 用于可选字符显示屏(不含)的 LCD 连接器。与 Newhaven NHD-0208AZ-RN-YBW-33V 兼容
- 音频插孔连接输出
- 双 GPIO 按钮开关
- LED
PRUCAPE
- 扩展连接器 - 连接到 BeagleBone/BeagleBone Black
- UART - 硬件 UART 到 PRU 子系统
- 传感器 - 采用单线制接口的温度传感器监控
- LCD - 用于可选字符显示屏(不含)的 LCD 连接器。与 Newhaven NHD-0208AZ-RN-YBW-33V 兼容
- 音频 - 音频插孔连接输出
- GPIO - 双 GPIO 按钮开关
- LED - 一系列 PRU0 和 PRU1 LED
- 单件价格 (USD) - 39 美元
- 版本日期 - 2014 年 10 月
- BeagleBone Black compatible plug-in board (“cape”)
多媒体和工业网络 SoC
开始使用
- Order the BEAGLEBK:BeagleBone Black Development Board and the PRUCAPE BeagelBone Black PRU expansion card
- Download the Processor SDK
- Read the PRU Getting Started Guide
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | PRUCAPE EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 白皮书 | Ensuring real-time predictability (Rev. B) | 2018-12-4 | ||||
| 白皮书 | Mainline Linux™ ensures stability and innovation | 2014-3-27 |