PROCESSOR-SDK-C665X
适用于 C665x 处理器的处理器 SDK – TI-RTOS 支持
PROCESSOR-SDK-C665X
概述
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。 Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。 借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。
适用于 C66x 的处理器 SDK v.02.xx 包括对 TI-RTOS 操作系统的支持。
RTOS 亮点:
- TI-RTOS 内核,适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
- 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
- 用于多个核心和器件之间通信的处理器间通信
- 经过优化的 C66x 算法库
- 基本的网络栈和协议
- 引导加载程序和引导实用程序
特性
RTOS 特性:
- 提供完整的驱动程序
- 调试和仪表实用程序
- 板级支持包
- 演示和示例
- 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
- 文档
Processor SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。
下载
PROCESSOR-SDK-RTOS-C665X — 适用于 C665X 的 RTOS 处理器 SDK
支持的产品和硬件
PROCESSOR-SDK-RTOS-C665X — 适用于 C665X 的 RTOS 处理器 SDK
C665x RTOS SDK installer for Windows Host
C665x RTOS SDK installer for Linux Host
Code Composer Studio IDE for Windows Host
Code Composer Studio IDE for Linux Host
文档
Additional software elements not included in SDK
Link to Release Notes for Processor SDK RTOS
Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS
Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS
Software Manifest of Components Inside the SDK
Quick Start Guide that was included in the EVM kit
发布信息
More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | Processor SDK-RTOS-Software Developer's Guide | 2016-1-26 |