PROCESSOR-SDK-AM67A

适用于 AM67A 处理器的软件开发套件

PROCESSOR-SDK-AM67A

下载

概述

AM67A 处理器 Linux® 软件开发套件 (SDK) 是面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,开箱即用,可快速提供基准测试和演示。

该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。

特性
  • Processor SDK Linux  (PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67A)         
  • Arm® Cortex®-A53 具有长期稳定 (LTS) 内核支持        
  • 板级支持包 (BSP)        
  • 基于 Yocto Project® 的文件系统        
  • 提供摄像头分析示例应用,展示了使用 OpenVx™、Gstreamer™ 和开源深度学习 (DL) 推理框架(TensorFlow Lite、ONNX 和 TVM/NEO-AI-DLR)在异构片上内核和硬件加速器之间的集成处理
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM67A Processor SDK Android for AM67 and AM67A

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
下载选项

PROCESSOR-SDK-ANDROID-AM67A Processor SDK Android for AM67 and AM67A

close
最新版本
版本: 11.00.01
发布日期: 2026-2-23

Prebuilt Android eMMC Binaries for AM67x EVM (J722SXH01EVM)

SHA-256 校验和

Prebuilt Android SD card Binaries for BeagleY-AI board

SHA-256 校验和

AM67A 11.00.01 Kernel Source Package

SHA-256 校验和

AM67A 11.00.01 U-boot Source Package

SHA-256 校验和

Standalone ARMv8 Toolchain - ARM GCC 13.3 rel1 hard-float toolchain

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC

文档

Processor SDK ANDROID AM67A - Online Android SDK user manual for developers

AM67A 11.00.01 Software License Manifest

Android Open Source Project License Manifest - System

Android Open Source Project License Manifest - Vendor

发布信息

Thank you for your interest in PROCESSOR SDK ANDROID AM67A Software Development Kit (SDK). This SDK is a Android only package supporting both AM67 and AM67A. The Processor SDK is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to Android development. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and develop software across devices.

新增功能

  • Android Version 16 / Linux LTS Kernel Version 6.12
  • GPU accelerated UI
  • Hardware accelerated Video Encode and Decode
  • Audio output/input
  • USB Camera / CSI Camera
  • CC33xx Wi-Fi support
  • SELinux Enforcing mode with user build
  • Support for GSI (Generic System Image)
  • Support for LVDS panel and dual display (Mirroring and Extended)
软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67A Processor SDK Linux for AM67A

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
J722SXH01EVM TDA4VEN、TDA4AEN 及 AM67 评估模块
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67A Processor SDK Linux for AM67A

close
最新版本
版本: 11.00.00.08
发布日期: 2025-5-22

Linux installer for sources, pre-built binaries and file system images with edge AI stack

SHA-256 校验和

SD card image with edge AI stack

SHA-256 校验和
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC
硬件开发
评估板
J722SXH01EVM TDA4VEN、TDA4AEN 及 AM67 评估模块

发布信息

Thank you for your interest in the PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67A Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK Documentation Link for details on getting started with the SDK.

新增功能

  • Refer release note for details

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 AM67A Linux SDK user guide 2024-12-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持