PROCESSOR-SDK-AM67
适用于 AM67 处理器的软件开发套件
PROCESSOR-SDK-AM67
概述
AM67 处理器 Linux® 软件开发套件 (SDK) 是面向嵌入式处理器的统一软件平台,设置简单,开箱即用,可快速提供基准测试和演示。
该 SDK 的所有版本具有一致性,适用于 TI 品类丰富的产品系列,开发人员可以面向各种产品连续重复使用和开发软件。
特性
- 处理器 Linux® SDK
- Arm® Cortex®-A53 具有长期稳定 (LTS) 内核支持
- 板级支持包 (BSP)
- 基于 Yocto Project® 的文件系统
- 基于 Qt® 软件的工业级开箱即用型 HMI 演示,模拟工业自动化的“操作员级”功能,展示了集成显示、图形加速、CSI 和以太网/WiFi 连接
下载
软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67 — Processor SDK Linux for AM67
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM67 — Processor SDK Linux for AM67
Linux Installer for sources, pre-built binaries and file system images
SD card image for AM67 Linux Target File System (j722s-evm is the yocto build machine for AM67)
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
Online SDK documentation
Documentation only Package
Build Sheet
Software Manifest
发布信息
Thank you for your interest in the AM67 Software Development Kit (SDK). Please refer to SDK documentation link for details on getting started with the SDK.
新增功能
- First 2025 LTS (Linux 6.12 and u-boot 2025.01) Reference Release Including RT combined branch model
- ATF v2.12.0+
- OPTEE 4.5.0
- Yocto Scarthgap/5.0
- HMAC support added in crypto driver
- MCU_1_1 in split mode support added
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | AM67x Linux SDK User Guide | 2024-12-10 |