PMP9792
适用于可穿戴应用的多轨低 Iq 电源参考设计
PMP9792
概述
智能腕带等可穿戴应用提供两个主要电源轨来为无线 MCU、传感器和显示屏供电。它们尺寸非常小,因此需要尽可能小的解决方案尺寸。该参考设计展示了一个基于 TPS62770 多轨直流/直流转换器、CC2650 无线 MCU 和 PMOLED 显示屏的完整解决方案。
特性
- 通过 TPS62770 双路输出转换器来实现完全可调节的输出电压
- 单芯片可穿戴设备电源
- 借助超低 Iq 延长电池寿命
- 用于智能手机交互的 Bluetooth® 智能接口
输出电压选项 | PMP9792.1 | PMP9792.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 2.5 | 2.5 |
输入电压(最大值)(V) | 5.5 | 5.5 |
输出电压(标称值)(V) | 1.8 | 12 |
Iout(最大值)(A) | .3 | .2 |
输出功率 (W) | .54 | 2.4 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Multi Rail Low Iq Power for Wearable Applications Design Guide | 2016-3-30 |