PMP9779
TPS61088 升压转换器的输出短路保护参考设计
PMP9779
概述
此参考设计为 TPS61088 升压转换器提供输出短路保护解决方案。此特性通过过流保护 (OCP) 电路实现。当输出对地短路或负载电流高于特定值时,OCP 电路将断开 TPS61088 与负载的连接。该解决方案仅需要一个额外的低成本比较器、一个检测电阻器和一个小型 N-MOSFET。通过增加这一小部分电路,TPS61088 可在输出短路及过载情况下受到保护,而免于损坏。
特性
- 输入电压范围为 2.7V 至 4.2V
- 5V/3A、9V/2A 和 12V/1.5A 输出能力
- 输出短路和过载保护
- 在关断期间真正断开输入与输出之间的连接
- 非常适合移动电源、蓝牙扬声器等应用
输出电压选项 | PMP9779.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 3.6 |
输入电压(最大值)(V) | 4.4 |
输出电压(标称值)(V) | 9 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 18 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Output Short-Circuit Protection for the TPS61088 Boost Converter Design Guide | 2016-5-11 |