PMP9778

采用 TPS61088 的低辐射 EMI 升压转换器参考设计

PMP9778

设计文件

概述

此参考设计提供采用升压转换器 TPS61088 的低辐射 EMI 解决方案。此参考设计将高 di/dt 关键路径面积缩减至最小,采用与顶侧信号层相邻的集成型接地平面,将合适的 RC 阻尼器置于开关节点,从而可在 EN55022 和 CISPR22 B 类辐射测试中获得大于 6dB 的裕量。此参考设计的输出功率为 18W。整个解决方案的尺寸仅为 4.6cm²。

特性
  • 2.7V 至 4.2V 的输入电压范围
  • 5V/3A、9V/2A 和 12V/1.5A 输出能力
  • 在 EN55022 和 CISPR22 B 类辐射测试中具有大于 6dB 的裕量
  • 小尺寸解决方案
  • 适合移动电源、蓝牙扬声器应用等
输出电压选项 PMP9778.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 4.4
输出电压(标称值)(V) 9
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 18
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT9A.PDF (1246 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRMP5.PDF (72 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMP4.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMP7.ZIP (316 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE6.ZIP (434 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMP6.PDF (371 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMP3.PDF (184 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Low Radiated EMI Boost Converter Reference Design With TPS61088 (Rev. A) 2019-11-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持