PMP9776

在移动电源中实现输出电流感测和限制以及插件检测的参考设计

PMP9776

设计文件

概述

移动电源是一种便携式设备,可使用其内置电池中存储的电能提供 USB 电源。此参考设计演示了一个适用于移动电源 USB 输出端口且基于 TPS61236 的电路。此参考设计可提供 5V 和 2.4A 输出能力,并具有便携式设备插件自动检测、输出电流传感和限制、短路保护、温度保护和电池电压指示功能。

特性
  • 5V 和 2.4A 输出能力(效率为 95.5%)
  • 针对便携式设备插件的自动检测
  • USB 电缆压降补偿
  • 电池电压指示(使用四个 LED)
  • 短路保护、温度限制和保护
输出电压选项 PMP9776.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 4.4
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2.4
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB86.PDF (1342 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJ65.PDF (65 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJ67.ZIP (551 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBI9.ZIP (231 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJ66.PDF (428 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJ64.PDF (93 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514USB 专用充电端口控制器 - 第 1 代

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61236P8A 谷值电流、可调节输出电压同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS782具有使能功能和 -40°C 至 +125°C 工作温度范围的 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430G2332具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Output Current Sensing and Limit, Plug-in Detection in Power Bank Design Guide 2015-12-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持