PMP9774
面向采用 TPS61088 的音频放大器的包络跟踪电源参考设计
PMP9774
概述
此参考设计使用 TPS61088 为音频功率放大器 (PA) 提供包络跟踪电源电路。通过向 FB 引脚添加音频包络信号,TPS61088 的输出电压可根据音频信号的包络进行变化。因此 TPS61088 可为 PA 提供动态变化的电源电压。因此,PA 可始终在整个输出功率范围中保持高效率。
特性
- 2.7-4.2V 输入电压范围
- 5.5-11.75V 输出电压范围
- 输出电压随输入音频信号的幅度呈线性变化
- 在全系列音频信号升压下,输出电压在 1ms 内从 5.5V 升至 11.75V
- 与传统固定电源 PA 相比具有更高的效率
输出电压选项 | PMP9774.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 2.7 |
输入电压(最大值)(V) | 4.2 |
输出电压(标称值)(V) | 5.5 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 11 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide | 2015-9-10 |