PMP9773

参考设计 - 采用 TPS61088 支持快速充电 2.0 的 USB 电源

PMP9773

设计文件

概述

此参考设计用于为希望通过单节锂离子电池或 2.7V 和 4.4V 之间的电源来支持 Quick Charge 2.0 的 USB 端口供电。它包含最高支持 12V 输出的升压转换器 TPS61088、提供短路保护的 12 E-fuse TPS2592AA,以及可根据 Quick Charge 2.0 标准调节输出电压的充电接口 IC CHY100。可支持 5V&3A、9V&2A 和 12V&1.5A 输出功率。

特性

  • 支持 Quick Charge 2.0 A 类
  • 输出功率高达 18 瓦
  • 单节锂离子电池输入
  • 此电路在 38mm*15mm 评估板上经过测试

输出电压选项 PMP9773.1
输入电压(最小值)(V) 2.7
输入电压(最大值)(V) 4.4
输出电压(标称值)(V) 9
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 18
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU917.PDF (1441 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRFY7.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFY9.ZIP (248 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAM7.ZIP (123 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFY8.PDF (503 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFY6.PDF (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2592AA4.5V 至 13.8V、28mΩ、2A 至 3.7A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0 Design Guide 2015-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持