PMP9772
采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器参考设计
PMP9772
概述
此参考设计可为超低输入电压高电流升压应用提供 TPS61088 和 TLV61220 的组合。TLV61220 是一种低输入电压升压转换器。其最低输入电压为 0.7V。通过将 TLV61220 的输出电压设为 5.5V 从而为 TPS61088 的输入电压引脚供电,即可使 TPS61088 也适用于低输入电压应用。
特性
- 低输入电压
- 高输入电流
- 小尺寸
- 具有成本效益
输出电压选项 | PMP9772.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | .9 |
输入电压(最大值)(V) | 2.7 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 6.6 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Low-Input Voltage High-Current Boost Converter With TPS61088 Design Guide | 2015-4-1 | |||
技术文章 | When discharging a super capacitor, drain it all the way! | PDF | HTML | 2015-9-17 |