PMP9768

中间电压较高的汽车紧急呼叫电源参考设计

PMP9768

设计文件

概述

此参考设计包括用于汽车环境中独立紧急呼叫 (eCall) 系统的完整电源管理解决方案。其电路由汽车蓄电池轨直接供电。它还管理一个在汽车蓄电池轨不可用时为 eCall 系统供电的备用蓄电池。它提供电源路径管理,通过此管理功能直接将可用电源轨引至四个直流/直流转换器,这些转换器再为所需的 eCall 系统功能块供电。该解决方案经过优化,能够在由备用蓄电池供电时以最高效率运行。

特性
  • 适用于汽车 eCall 系统的完整电源解决方案
  • 工作输入电压最高 40V
  • 为所有必需的 eCall 功能块提供电源电压
  • 由备用电源供电运行时实现高达 87% 的总效率
  • 由备用电源供电待机时实现高达 84% 的总效率
  • 使用的所有直流/直流转换器均可在高于 2MHz 的开关频率下工作
输出电压选项 PMP9768.1 PMP9768.2 PMP9768.3 PMP9768.4
输入电压(最小值)(V) 5 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 40 40 40 40
输出电压(标称值)(V) 3.8 1.8 5 9
Iout(最大值)(A) 2 1 1 1
输出功率 (W) 7.6 1.8 5 9
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBI4.PDF (340 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKJ7.PDF (94 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBU8.ZIP (163 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKJ8.PDF (698 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKJ6.PDF (795 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62130A-Q1采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
汽车音频放大器

TAS5421-Q1汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A-Q1汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61175-Q1具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331-Q1汽车级单通道差分比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9768 Test Results 2016-2-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持