PMP9767
面向 12 位、500MSPS ADC 的高效、无 LDO 电源参考设计
PMP9767
概述
数据转换器的电子性能取决于其电源电压的稳定度。线性稳压器 (LDO) 很常用,但其效率低且功率损失大,因此不适合便携式应用。
然而,使用诸如 TPS62231 和 TPS62237 等开关模式电源 (SMPS) 是一种经济实惠且高效的电源解决方案。此类解决方案不会使 12 位 ADS540x 系列的模数转换器 (ADC) 出现性能降级,且不会浪费过多功率。测试报告显示了两个电源之间的信噪比 (SNR) 和无伪波动态范围 (SFDR) 比较情况,证明它们的性能相同。
特性
- 效率从 47% 提升到 83%
- 输入电流从 620mA 降低到 350mA
- 无需线性稳压器 (LDO) 为 ADC 稳定供电
- 保持 12 位性能
- 尺寸小于 LDO 的直流/直流解决方案
- 支持 5V 输入电压
输出电压选项 | PMP9767.1 | PMP9767.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 4 | 4 |
输入电压(最大值)(V) | 6 | 6 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 1.8 |
Iout(最大值)(A) | .5 | .5 |
输出功率 (W) | 1.65 | .9 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9767 Test Results | 2015-12-18 | |||
更多文献资料 | Comparing Power-Supply Architectures for a 12-bit ADC | 2017-7-25 |