PMP9766
具有有源电池平衡功能的超级电容备用电源参考设计
PMP9766
概述
此参考设计介绍了一个备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两个堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小的总体解决方案尺寸。该设计还提供一个有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。
特性
- 从主电源自动无缝转换到备用电源运行
- 有源电池均衡
- 可根据备用电源需求来选择备用电容器类型和尺寸
- 输出功率高达 15 瓦
- 小型、高效单转换器解决方案
- 支持连接到弱电源的脉冲式负载
输出电压选项 | PMP9766.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 3 |
输入电压(最大值)(V) | 5 |
输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | .5 |
输出功率 (W) | 1.65 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck Boost- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9766 Test Results | 2015-9-22 | |||
应用手册 | High-Efficiency Backup Power Supply | 2014-12-11 |