PMP9759

低功耗 TEC 驱动器参考设计

PMP9759

设计文件

概述

此参考设计详细介绍了一个电源管理电路,该电路能够拉取和灌入电流来驱动热电冷却器 (TEC),从而控制敏感器件(如激光二极管或传感器)的温度。它支持基于完全集成型降压升压转换器的小型解决方案(只需少量外部组件)。通过简单的高阻抗模拟电压输入来控制流经 TEC 的电流,此设计可用作基于微控制器的温度控制系统的电源解决方案。

特性
  • 驱动 TEC 的拉电流和灌电流功能
  • 拉电流可超过 1.5A
  • 高阻抗模拟控制输入
  • 完整电源解决方案所需的尺寸小于 180 mm²
  • 设计简单,BOM 小巧
  • 在宽泛的工作范围内,效率大于 90%
输出电压选项 PMP9759.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 3.6
输出电压(标称值)(V) 5.5
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 11
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRC96.PDF (21 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC829.ZIP (476 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC97.PDF (44 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC95.PDF (33 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS63020具有 4A 开关的高效率单电感器降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Simple circuit drives TECs PDF | HTML 2015-7-13
应用手册 Low-power TEC driver 2014-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持