PMP9739
250W 单级 LLC-SRC 转换器参考设计
PMP9739
概述
PMP9739 是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),它可产生高达 250W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为 250W 时转换器效率可攀升至 89%。
特性
- 高效单级交流/直流转换器
- 输出功率为 250W 时效率高达 89%
- 交流/直流单级 LLC 谐振转换器
- 102VAC 至 138VAC 输入,高达 24V/250W 的输出
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP9739.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 100 |
输入电压(最大值)(V) | 132 |
输出电压(标称值)(V) | 24 |
Iout(最大值)(A) | 10.42 |
输出功率 (W) | 250.08 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Half Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9739 Test Results | 2015-6-12 |