PMP9715

85 至 265VAC 输入 12V/3A 高效适配器参考设计

PMP9715

设计文件

概述

此参考设计可基于通用的交流输入范围提供隔离式 12V/36W 输出,峰值效率超过 89%。UCC24610 同步整流控制器和 CSD19531Q5A FET 可减少整流器损耗并实现高效率,所需增加的成本则微乎其微。UCC28740 反激式控制器同时使用峰值电流调制和频率调制来保持较轻负载条件下的出色效率并将空载功耗降到最低。UCC28740 的电流调节功能可提供精确的电流限制保护。紧凑的设计使其体积仅为 2.0" x 2.0" x 0.75"。

特性
  • 紧凑型交流/直流适配器设计 (2.0" x 2.0" x 0.75")
  • 同步整流可实现高效率(峰值 >89%,均值 88.7%)
  • 精确的电流限制
  • 空载功耗小于 150mW,达到四星 EC IPP 移动设备充电器评级标准
  • 满负载启动时间小于 150ms
输出电压选项 PMP9715.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU688.PDF (4429 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRC43.PDF (67 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRC42.PDF (84 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC809.ZIP (193 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC44.PDF (234 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC41.PDF (125 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9715 Test Results 2014-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持