PMP9676
面向 PoE PD 应用的第 1 类非隔离式降压转换器 (5V/560mA) 参考设计
PMP9676
概述
此转换器用于不需要隔离的 1 类 PoE PD 应用。 TPS2378 PD 控制器加上 LM5006 降压转换器可提供 5V/560mA,通过小巧的尺寸实现高效率。 可以用二极管整流器来配置 LM5006 以实现最低的成本,或用同步 FET 整流器进行配置以提高效率。
特性
- 非隔离式 5V/560mA 输出
- 二极管整流器可实现最低成本
- 同步整流器可实现高效率
- 小尺寸
- 包含测试报告
输出电压选项 | PMP9676.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 5 |
Iout(最大值)(A) | .56 |
输出功率 (W) | 2.8 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Buck- Non Sync^Buck- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9676 Test Results | 2015-9-28 | |||
技术文章 | Power over Ethernet: New applications every day | PDF | HTML | 2015-10-14 |