PMP9668
24V 输入、10A 最高输出、双 USB 端口(5/12V 2A 和 5V 4A)通用微处理器控制电池充电器参考设计
PMP9668
概述
BQ24745 是主机控制型同步降压电池充电器,正常情况下可以最高 19.2V 的电压和 8A 的电流进行电池充电,如果使用 8 mOhm 电池感应电阻器,电流可以提高到 10A。该传动系统在纯对流冷却条件下提供 8A,在中等风扇冷却 (~200 LFM) 条件下提供 10A。测试报告包含两种情况的热感图像。虽然设计中显示的主机为 28 引脚 MSP430,任何有 SMBus 功能的处理器都可以使用。提供使用 TPS54335 的 5/12V 2A 辅助转换器,使用带 2 个 CSD18504 的 TPS40170 时,可提供 5V 4A。该设计为两个 USB 端口提供用于电源开关的 TPS2561A 和用于控制的 TPS2513A。线性 TPS70933 为 MSP430 和接口信号提供 3.3V。丰富的测试接口可以在不使用软件的情况下进行完整的硬件测试,然后为软件开发提供多个接口选择。
特性
- 输入电压为 24V 的主机控制型 10A 充电器
- 显示的是 MSP430 控制器,但可以使用带有 SMBus 功能的其他处理器
- 可以在没有处理器的情况下验证传动系统
- 5/12V 2A 和 5V 4A,带两个 USB 端口及 3.3V uP 电源
- 所有部件都在上方,易于测试/提供电池充电开关
- 原理图、BOM、布局和测试报告(侧重于电池充电器)
输出电压选项 | PMP9668.1 | PMP9668.2 | PMP9668.3 | PMP9668.4 | PMP9668.5 | PMP9668.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
输入电压(最大值)(V) | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
输出电压(标称值)(V) | 12.6 | 5 | 12 | 3.3 | 5 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 10 | 4 | 2 | .1 | 2 | 2 |
输出功率 (W) | 126 | 20 | 24 | .33 | 10 | 10 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | USB Switch | USB Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9668 Test Results | 2015-5-27 |