PMP9643

用于工业轨的 24V 离线反激电源

PMP9643

设计文件

概述

具有 130W 过载能力的 24V 输出、恒定电压/恒定电流、65W 反激式电源。初级侧调整消除了使用反馈光耦合器的必要并提供 1% 直至空载的调整。可实现 89% 以上的平均效率和 70mW 以下的空载功耗。电压输入范围为 85VAC-265VAC 输入。

特性
  • 初级侧调整 (PSR)
  • +/- 1% 电压调节
  • +/- 7.5% 电流调节
  • 低于 70mW 的待机功耗
  • 短路保护
  • 高电压启动
  • 10% 负载下高于 85% 的效率
输出电压选项 PMP9643.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 2.7
输出功率 (W) 64.8
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU354.PDF (463 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDU351.PDF (926 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR641.PDF (187 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR642.PDF (188 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR639.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC433.ZIP (16475 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR640.PDF (702 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR638.PDF (127 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28630具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28631具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28632具有 PSR 功能和峰值功率模式的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28633具有 PSR、峰值功率模式、X 电容放电、可调节 CC 限制和频率抖动功能的高功率反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9643 Test Results 2014-5-14
* 测试报告 PMP9643 Transformer Winding Specification 2014-5-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持