PMP9640

采用转换模式无桥 PFC 和 LLC-SRC 的 310W PSU - 参考设计

PMP9640

设计文件

概述

高效率、高功率因数和可靠的电源是面向电机驱动器应用的 PMP9640 设计的重点。低成本模拟转换模式 (TM) PFC 控制器 UCC28051 用于无桥 PFC,作为 PMP9640 的第一转换级。UCC25600 LLC 串联谐振转换器 (SRC) 用作 PMP9640 的第二级。此外,这里还采用搭载 UCC28710 的高侧降压转换器作为偏置电源。在此设计中,无桥 PFC 效率可高达 98.5%。

特性
  • 85VAC-264VAC 通用输入
  • 28V 310W 输出
  • PFC 效率高达 98.5%
  • TM 无桥 PFC 输出功率高达 365W
  • 适用于偏置电源的交流/直流降压转换器
输出电压选项 PMP9640.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 28
Iout(最大值)(A) 11
输出功率 (W) 308
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck- Non Sync^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU538.PDF (1530 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRAK6.PDF (161 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAK5.PDF (168 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCU4.ZIP (1117 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC630.ZIP (311 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAK7.PDF (567 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAK4.PDF (235 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9640 Test Results 2014-9-18
模拟设计期刊 利用一个标准的 PFC 控制器来设计转换模式、无桥 PFC 英语版 2014-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持