PMP9622
350W 恒压 - 恒流 (CVCC) 相移全桥参考设计
PMP9622
概述
此参考设计使用 UCC3895 相移全桥控制器实现 120VAC 输入向 44Vdc(最高 8A)输出的高效转换。电源设置为恒压恒流。电压和电流由固定的电阻值设置,并可以由实际产品中的微处理器进行设置。此设计使用 UCC28720 PWM 控制器通过低成本 BJT 反激实现偏置。
特性
- 120Vac 输入,44Vdc (2-8A) 输出
- 在 8A 下可实现超过 92% 的效率
- 使用高侧闸极驱动器变压器以实现最低成本。
- 使用低成本 BJT 反激实现设计偏置
- 可由固定电阻值或实际设计中的微处理器灵活设置电压和电流水平
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9622 Test Results | 2015-3-12 |