PMP9595
面向汽车应用的 270W 双相升压转换器
PMP9595
概述
此两相升压转换器的输入工作电压为 6V - 36Vin,提供的输出电压为 18V@15A(大于 18V 的输入将直通至输出)。由于具有高开关频率和针对输入和输出电容器的纹波消除功能,因此可降低表面贴装组件数量。
特性
- 在输入电压为 15V 时,满载效率大于 98%
- 大于 18V 的输入电压将直通至输出
- 电路板长度大约 115mm
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP9595.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 18 |
Iout(最大值)(A) | 15 |
输出功率 (W) | 270 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Multiphase |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9595 Test Results | 2015-4-7 |