PMP9581_REVC

具有双电感的 40W 同步 ZETA 转换器参考设计

PMP9581_REVC

设计文件

概述

此款双电感器 13.2V/4A 同步 ZETA 转换器实现了大于 93% 的满载效率。对于大于 10V 的输入电压,此设计能够产生 5A 输出。它充分利用所有表面贴装组件,可维持低温升,并能应对高峰值负载瞬变。请参阅 PMP9581 REVB 以了解这一包含耦合电感器的设计。

特性
  • 完全同步的 ZETA 转换器
  • 满载效率接近 94%
  • 利用两个单独的电感器
  • 电路板长度接近 70 mm
  • 能够以任何输入产生 5A 输出
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP9581_REVC.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 13.2
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 39.6
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU894.PDF (2214 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRE01.PDF (14 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA32.ZIP (207 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE00.PDF (123 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51166V 至 100V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9581_REVC Test Results 2015-4-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持