PMP9581_REVB
具有耦合电感的 40W 同步 ZETA 转换器参考设计
PMP9581_REVB
概述
此款耦合电感器 13.2V/4A 同步 ZETA 转换器实现了大于 95% 的满载效率。对于大于 10V 的输入电压,此设计能够产生 5A 输出。它充分利用所有表面贴装组件,可维持低温升,并能应对高峰值负载瞬变。请参阅 PMP9581 REVC 以了解这一包含单独电感器的设计。
特性
- 完全同步的 ZETA 转换器
- 当输入大于 10V 时,变压器输出电流大于 5A
- 满载效率大于 95%
- 电路板长度大约 70 mm
- 提供测试报告
输出电压选项 | PMP9581_REVB.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 6.2 |
输入电压(最大值)(V) | 16 |
输出电压(标称值)(V) | 13.2 |
Iout(最大值)(A) | 3 |
输出功率 (W) | 39.6 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9581_REVB Test Results | 2015-4-14 |